WEICON Abisolierzange No. 7

WEICON Abisolierzange No. 7
Der Allrounder zum Entmanteln und Abisolieren. Für alle gängigen flexiblen und massiven Leiter (flexible 0,5 - 16 mm2, massive 0,5 - 10 mm2).

Eigenschaften:
• Das Abtastsystem stellt sich automatisch auf den jeweiligen Leiterquerschnitt ein und erlaubt somit ein schnelles und präzises Entmanteln und Abisolieren.
• Für viele verschiedene Kabelarten in der Hausinstallation.
• Genaues Arbeiten durch optisches Längenmaß.
• Integrierter, gut zugänglicher Seitenschneider bis 3 mm Ø.
• Arbeitsbereich: flexibel 0,5 - 16 mm²
massiv 0,5 - 10 mm²

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

51000007

Teilenummer
51000007
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

55.50 €

1 3 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für WEICON Abisolierzange No. 7, die Teilenummer ist 51000007.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 51000007.

Technischer Support