Rollständer V-förmig (ROLLST)

Rollständer V-förmig (ROLLST)
Rollständer sind optimale Hilfsmittel zur Auflage von langen und schweren Werkstücken. Materialständer mit 3-Fuß-Konstruktion mit stufenloser Höhenverstellung und Stecksystem bei Montage der Füße. Tragrolle stahlverzinkt, 50 mm Durchmesser, 1,5 mm Wandstärke, 200 mm lang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ROLLST.V

Teilenummer
ROLLST.V
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

191.74 €

2 2 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rollständer V-förmig (ROLLST), die Teilenummer ist ROLLST.V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ROLLST.V.

Technischer Support