• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Swordfish-Serie

Swordfish-Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 0821-145
  • 0821-145
  • 0822-145SB
  • 0822-145SB
  • 0825-145SB
  • 0825-145SB
  • 0826-145SB
  • 0826-145SB

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0825-145SB

Teilenummer
0825-145SB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

57.47 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 145
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 8.0 Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 148
Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 3 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 2 Main body: option Main Body
Copper Wire Cutting Performance (Multi-core)(mm2) 16.0 Specifications Handle Specifications: comfort, Pliers: chrome plating, flat opening, angled blade (umbrella shaped cut surface), horizontal line grip surface

Sie befinden sich auf der Seite für Swordfish-Serie, die Teilenummer ist 0825-145SB.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0825-145SB.

Technischer Support