Cobra-Serie mit Absturzsicherung

Cobra-Serie mit Absturzsicherung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 8702-180TBK
  • 8702-180TBK
  • 8702-250TBK
  • 8702-250TBK
  • 8702-300TBK
  • 8702-300TBK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

8702-250TBK

Teilenummer
8702-250TBK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

80.17 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 250
Single Product/Set Classification Single Item Mass(g) 359 Main body: option Main Body
Nut Opening Range(mm) 46 Pipe opening range (round)(φin) 2 Pipe opening range (round)(φ mm) 50
Adjustment Position 25 Specifications Head: Polished, Handle Specification: Comfort, Pliers: Gray with Zinc Alloy Coating, Horizontal Gripping Grooves

Sie befinden sich auf der Seite für Cobra-Serie mit Absturzsicherung, die Teilenummer ist 8702-250TBK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 8702-250TBK.

Technischer Support