• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zangen-Serie mit Absturzsicherung

Zangen-Serie mit Absturzsicherung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • 7102-200TBK
  • 7102-200TBK
  • 7122-200TBK
  • 7122-200TBK
  • 7132-200TBK
  • 7132-200TBK

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
7102-200TBK
7132-200TBK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
With or without Spring Mass
(g)

101.03 €

1 5 Arbeitstage N/A376

115.89 €

1 5 Arbeitstage Verfügbar374

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 200 Piano Wire Cutting Performance(φ/mm) 3.6 Single Product/Set Classification Single Item
Soft Wire Cutting Performance(φ/mm) 6.0 Medium-hard Wire Cutting Capability(φ/mm) 5.2 Hard Wire Cutting Performance(φ/mm) 4.0
Main body: option Main Body Specifications Handle Specifications: Comfort, Pliers: Black Zinc Alloy Plating, Center Cut

Technischer Support