AD-8922A Remote Display & Controller

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AD-8922A

Teilenummer
AD-8922A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

848.00 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Main applications Waagen PC Connection Function Ja (Optionen mit Kabel sind erforderlich.) Printer Connection Function Ja (möglicherweise sind unter anderem eine optionale Komponente sowie ein Kabel erforderlich.)
JAN Code 4981046604192 Accessory Connection Cable Standard Equipment (for RS-232C Connection, Approx. 2 m) Features Turning ON and OFF the display, calibration, data output, switching the minimum display, switching units, and resetting to zero are possible.

Sie befinden sich auf der Seite für AD-8922A Remote Display & Controller, die Teilenummer ist AD-8922A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AD-8922A.

Technischer Support