Ultraharte Drehstäbe Typ U A Serie Spiralschnitt (S)

Ultraharte Drehstäbe Typ U A Serie Spiralschnitt (S)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
· Dies sorgt für eine glattere Oberfläche im Vergleich zu Master Cut, mit weniger Verstopfung als Master Cut.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

U-1S

Teilenummer
U-1S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelausführung Schaftdurchmesser 3 mm Schneide Spitzenform Spiralschnitt Form Kegel abgerundet Typ der Spitze
Material der Dusche Alle Hartmetall Schneidendurchmesser(mm) φ3.0 Schneide Länge(mm) 12.7
Gesamtlänge(mm) 38 Winkel des Blatts(°) 8

Sie befinden sich auf der Seite für Ultraharte Drehstäbe Typ U A Serie Spiralschnitt (S), die Teilenummer ist U-1S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer U-1S.

Technischer Support