Teilenummer
|
---|
WMC063S5L104 |
WMC083S6L105 |
WMC104S6L107 |
WMC124S8L108 |
WMC165S10L111 |
WMC205S10L114 |
WMC250S10L118 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Shank diameter (φ) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.94 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 6.3 | 5 | 1.5 | 104(±1) | |
80.27 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8.3 | 6 | 2 | 105(±1) | ||
62.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10.4 | 6 | 2.5 | 107(±1) | |
89.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.4 | 8 | 2.8 | 108(±1) | ||
96.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.5 | 10 | 3.2 | 111(±1) | ||
121.44 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20.5 | 10 | 3.5 | 114(±1) | ||
111.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 10 | 3.8 | 118(±1) |
Loading...
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 90° | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-Stahl | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Ohne Beschichtung |
Shank diameter tolerance | h9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Shank diameter (φ)(mm)
Tip diameter(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften