Teilenummer
|
---|
WMC5TA043S4L40 |
WMC5TA063S5L45 |
WMC5TA083S6L50 |
WMC5TA104S6L50 |
WMC5TA124S8L56 |
WMC5TA165S10L60 |
WMC5TA205S10L63 |
WMC5TA250S10L67 |
WMC5TA310S12L71 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tool Diameter (D) (mm) | Shank diameter (φ) (mm) | Tip diameter (mm) | Overall Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 4.3 | 4 | 1.3 | 40(±1) | ||
44.68 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6.3 | 5 | 1.5 | 45(±1) | ||
37.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8.3 | 6 | 2 | 50(±1) | |
57.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10.4 | 6 | 2.5 | 50(±1) | ||
65.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12.4 | 8 | 2.8 | 56(±1) | ||
83.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16.5 | 10 | 3.2 | 60(±1) | ||
107.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 20.5 | 10 | 3.5 | 63(±1) | ||
134.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 10 | 3.8 | 67(±1) | ||
124.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 31 | 12 | 4.2 | 71(±1) |
Loading...
Application | Lochfasen | Tip angle (θ) | 90° | Single blade, two blades | Einzelklinge |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | Kobalt HSS | Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | TiAlN |
Shank diameter tolerance | h9 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tool Diameter (D)(mm)
Shank diameter (φ)(mm)
Tip diameter(mm)
Overall Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften