Mag Gewindebohrer 3–12 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MTP-13B

Teilenummer
MTP-13B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

323.34 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tap Type Werkzeug zum Gewindeschneiden Dimensions(mm) Magnetic Portion Dimensions: 50 x 58.5 x 55; total Height: 210 Applicable Tap M3~M12
Adsorption Power(kN) 0.8 Stroke Length(mm) 60 JAN Code 4544554012813
Trusco Code 819-9694 Mass(g) 2500 Adsorption Method Permanent magnet type

Sie befinden sich auf der Seite für Mag Gewindebohrer 3–12 mm, die Teilenummer ist MTP-13B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MTP-13B.

Technischer Support