Lightool Ratschengriff, 1/2 Zoll, 72

Lightool Ratschengriff, 1/2 Zoll, 72
[Features]
· Weight is reduced compared to the conventional ratchet handles.
· Features 72 gear teeth and a feed angle of 5°.
· For fastening hexagon bolts and nuts by connecting various sockets and attachments to sockets.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LVR4252

Teilenummer
LVR4252
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

70.87 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm) 12.7
Socket shape 6 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 250 The Number of Teeth(sheet) 72
JAN Code 4992676007154 Trusco Code 790-2611 Material Chrome Vanadium Steel, Surface Processing: Nickel Chromium Plating
Mass(g) 400

Sie befinden sich auf der Seite für Lightool Ratschengriff, 1/2 Zoll, 72, die Teilenummer ist LVR4252.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LVR4252.

Technischer Support