Hebebühne, Rollenständer

Hebebühne, Rollenständer

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WRS-1

Teilenummer
WRS-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

104.70 €

1 8 Arbeitstage 1 unit

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Weitere Werkbänke Height (mm) 660 Width (mm) 440
Depth (mm) 520 JAN Code 4991068141032 Mass(g) 4300
Material Steel Roller Size(mm) φ48×L300 Amount Of Content 1 unit

Sie befinden sich auf der Seite für Hebebühne, Rollenständer, die Teilenummer ist WRS-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WRS-1.

Technischer Support