• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

BS Fächerschleifer, U-förmig, Schraubmontage (Sechskantschaft)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
86602
86603
86604
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Trusco Code JAN Code Mass
(g)

14.69 €

1 6 Arbeitstage 400410-3904495198986602550

14.64 €

1 6 Arbeitstage 600410-3912495198986603244

14.63 €

1 6 Arbeitstage 1000410-3921495198986604942

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Klappe mit Welle Diameter(mm) 50
Width(mm) 40 Shaft Diameter(mm) 6.3 Shaft length(mm) 40
Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 3000 Number of Overlapping Sheets(sheet) Number of Non-woven Fabric (Pieces): 18 Material Emery, Alumina Abrasive
Accessory Dedicated Hex Shaft 1 pc

Technischer Support