Teilenummer
|
---|
80505 |
80506 |
80507 |
80508 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter (mm) | Particle Size (#) | Number of Overlapping Sheets (sheet) | Trusco Code | JAN Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 180 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 30 | 410-3700 | 4951989805055 | 54 | ||
11.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 320 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 30 | 410-3718 | 4951989805062 | 50 | ||
8.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 180 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 18 | 410-3726 | 4951989805079 | 34 | ||
8.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 320 | Number of Non-woven Fabric (Pieces): 18 | 410-3734 | 4951989805086 | 30 |
Loading...
Application | Poliert | Type | Klappe mit Welle | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 6.3 | Shaft length(mm) | 40 | Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) | 3000 |
Material | Alumina Abrasive Material | Accessory | Dedicated Hex Shaft 1 pc |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter(mm)
Particle Size(#)
Number of Overlapping Sheets(sheet)
Trusco Code
JAN Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften