• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

BS Fächerschleifer, Schraubmontage (Sechskantschaft)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
50505
50506
50507
50508
89802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Application Diameter
(mm)
Width
(mm)
Particle Size
(#)
Max. Rotational Speed
(min-1(r.p.m))
Number of Overlapping Sheets
(sheet)
Trusco Code JAN Code Material Mass
(g)
Accessory

7.36 €

5 6 Arbeitstage Poliert3025603000Number of blades (pcs) : 52410-33274951989505054Alumina Abrasive Material41Dedicated Hex Shaft 1 pc

7.36 €

5 6 Arbeitstage Poliert30251203000Number of blades (pcs) : 58410-33354951989505061Alumina Abrasive Material40Dedicated Hex Shaft 1 pc

9.24 €

5 6 Arbeitstage Poliert5025603000Number of blades (pcs) : 90410-33434951989505078Alumina Abrasive Material70Dedicated Hex Shaft 1 pc

9.23 €

5 6 Arbeitstage Poliert50251203000Number of blades (pcs) : 100410-33514951989505085Alumina Abrasive Material69Dedicated Hex Shaft 1 pc

4.98 €

10 9 Arbeitstage ------410-40994951989898026-20-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Klappe mit Welle Shaft Diameter(mm) 6.3 Shaft length(mm) 40

Technischer Support