Hartmetall-Frässtift Set, Zylinder mit Eckradiusschneide, 5-teiliges Set

Hartmetall-Frässtift Set, Zylinder mit Eckradiusschneide, 5-teiliges Set

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Features]
· Smooth machining is possible and contributes to performance improvement since the bar will not unintentionally bite into workpieces during high speed rotation use with our unique blade shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SB6CRSH

Teilenummer
SB6CRSH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

344.15 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Schaftdurchmesser 6 mm Blade tip shape Kreuzschliff Shape mit Zylinder
Set Content SB1C04CR, SB1C05CR, SB1C06CR, SB1C08CR, SB1C09CR, Plastic case included

Sie befinden sich auf der Seite für Hartmetall-Frässtift Set, Zylinder mit Eckradiusschneide, 5-teiliges Set, die Teilenummer ist SB6CRSH.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SB6CRSH.

Technischer Support