RCD-Profilsenkoperations-Bohrer für Hex-Innensechskantschrauben

RCD-Profilsenkoperations-Bohrer für Hex-Innensechskantschrauben
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Ein Stufenbohrer für die Senkbearbeitung von Bolzen mit Innensechskant r.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RCDM12

Teilenummer
RCDM12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.21 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Groove Length L(mm) 65 work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Aluminium Tool Material Type HSS-Stahl
Overall Length L(mm) 115 Shank Type Gerader Schaft Coating Y/N N/A
Coating Type Ohne Beschichtung With/without Oil Hole N/A shank diameter Ds(mm) 12
Small Diameter Dc1 14.0 Small diameter length 32 Nominal M12
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 22°~25° Shank diameter tolerance h8

Sie befinden sich auf der Seite für RCD-Profilsenkoperations-Bohrer für Hex-Innensechskantschrauben, die Teilenummer ist RCDM12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RCDM12.

Technischer Support