work material | Aluminium / Kupfer | Tool Material Type | HSS-Stahl | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | Verfügbar | Coating Type | CrN | With/without Oil Hole | N/A |
tip angle(Degree) | 135° | Torsional Angle(°) | 32~40° | Diameter tolerance(mm) | h8 |
Coating Details | CrN Coating |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften