AG-Leistungsbohrer AGPSD

AG-Leistungsbohrer AGPSD
[Features]
· Capable of high-efficiency machining on steel and cast iron.
· Allows non-step boring up to hole depth 5D.
· Cannot be used for austenitic stainless steel.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AGPSD1
AGPSD1.1
AGPSD1.2
AGPSD1.3
AGPSD1.4
AGPSD1.6
AGPSD1.7
AGPSD1.8
AGPSD1.9
AGPSD2.1
AGPSD2.2
AGPSD2.3
AGPSD2.4
AGPSD2.5
AGPSD2.6
AGPSD2.7
AGPSD2.8
AGPSD2.9
AGPSD3
AGPSD3.1
AGPSD3.2
AGPSD3.3
AGPSD3.4
AGPSD3.5
AGPSD3.6
AGPSD3.7
AGPSD3.8
AGPSD3.9
AGPSD4.1
AGPSD4.2
AGPSD4.3
AGPSD4.4
AGPSD4.5
AGPSD4.6
AGPSD4.7
AGPSD4.8
AGPSD4.9
AGPSD5
AGPSD5.1
AGPSD5.2
AGPSD5.3
AGPSD5.4
AGPSD5.5
AGPSD5.6
AGPSD5.7
AGPSD5.8
AGPSD5.9
AGPSD6
AGPSD6.1
AGPSD6.2
AGPSD6.3
AGPSD6.4
AGPSD6.5
AGPSD6.6
AGPSD6.7
AGPSD6.8
AGPSD6.9
AGPSD7
AGPSD7.1
AGPSD7.2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)

13.55 €

10 10 Arbeitstage 11234

23.92 €

10 6 Arbeitstage 1.11436

15.02 €

10 6 Arbeitstage 1.21638

15.83 €

10 6 Arbeitstage 1.31638

15.83 €

10 6 Arbeitstage 1.41840

14.33 €

10 6 Arbeitstage 1.62043

15.83 €

10 6 Arbeitstage 1.72043

10.94 €

10 6 Arbeitstage 1.82246

15.02 €

10 6 Arbeitstage 1.92246

17.99 €

10 6 Arbeitstage 2.12449

17.99 €

10 6 Arbeitstage 2.22753

15.27 €

10 9 Arbeitstage 2.32753

17.99 €

10 6 Arbeitstage 2.43057

24.48 €

10 6 Arbeitstage 2.53057

16.39 €

10 6 Arbeitstage 2.63057

16.39 €

10 6 Arbeitstage 2.73361

17.20 €

10 6 Arbeitstage 2.83361

16.39 €

10 6 Arbeitstage 2.93361

16.39 €

10 10 Arbeitstage 33361

19.25 €

1 6 Arbeitstage 3.13665

19.25 €

1 6 Arbeitstage 3.23665

27.34 €

1 6 Arbeitstage 3.33665

19.25 €

1 6 Arbeitstage 3.43970

25.99 €

1 7 Arbeitstage 3.53970

21.18 €

1 6 Arbeitstage 3.63970

21.18 €

1 6 Arbeitstage 3.73970

21.18 €

1 6 Arbeitstage 3.84375

21.18 €

1 6 Arbeitstage 3.94375

31.78 €

1 6 Arbeitstage 4.14375

31.78 €

1 6 Arbeitstage 4.24375

23.69 €

1 6 Arbeitstage 4.34780

23.69 €

1 6 Arbeitstage 4.44780

23.69 €

1 6 Arbeitstage 4.54780

26.55 €

1 6 Arbeitstage 4.64780

26.55 €

1 6 Arbeitstage 4.74780

26.55 €

1 6 Arbeitstage 4.85286

26.55 €

1 6 Arbeitstage 4.95286

34.64 €

1 10 Arbeitstage 55286

34.19 €

1 6 Arbeitstage 5.15286

34.19 €

1 6 Arbeitstage 5.25286

34.19 €

1 6 Arbeitstage 5.35286

34.19 €

1 6 Arbeitstage 5.45793

34.19 €

1 6 Arbeitstage 5.55793

34.41 €

1 6 Arbeitstage 5.65793

34.41 €

1 6 Arbeitstage 5.75793

34.41 €

1 6 Arbeitstage 5.85793

34.41 €

1 6 Arbeitstage 5.95793

34.41 €

1 8 Arbeitstage 65793

36.91 €

1 6 Arbeitstage 6.163101

36.91 €

1 6 Arbeitstage 6.263101

36.91 €

1 6 Arbeitstage 6.363101

36.91 €

1 6 Arbeitstage 6.463101

36.91 €

1 6 Arbeitstage 6.563101

38.19 €

1 6 Arbeitstage 6.663101

38.19 €

1 6 Arbeitstage 6.763101

38.19 €

1 6 Arbeitstage 6.869109

38.19 €

1 6 Arbeitstage 6.969109

46.27 €

1 10 Arbeitstage 769109

40.57 €

1 6 Arbeitstage 7.169109

40.57 €

1 6 Arbeitstage 7.269109

Loading...

Grundlegende Informationen

work material Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Titan Tool Material Type Kobalt HSS Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) With/without Oil Hole N/A
tip angle(Degree) 118° Torsional Angle(°) 34° Diameter tolerance(mm) h8
Coating Details AG Coating

Technischer Support