Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Diameter Dc (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | shank diameter Ds (mm) | Dimension d1 (mm) | Radial Direction Offset Amount (max) (mm) | Shank length ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
397.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 29 | 88 | 20 | 28 | 0.35 | 44 | ||
397.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13.5 | 30 | 89 | 20 | 28 | 0.30 | 44 | ||
397.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 31 | 90 | 20 | 28 | 0.25 | 44 | ||
397.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14.5 | 32 | 91 | 20 | 28 | 0.20 | 44 | ||
397.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 33 | 92 | 20 | 28 | 0.15 | 44 | ||
405.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 34 | 93 | 20 | 28 | 0.40 | 44 | ||
405.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 35 | 94 | 20 | 28 | 0.40 | 44 | ||
405.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16.5 | 36 | 95 | 20 | 28 | 0.35 | 44 | ||
405.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 37 | 96 | 20 | 28 | 0.30 | 44 | ||
424.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17.5 | 38 | 109 | 25 | 32 | 0.25 | 56 | ||
424.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 39 | 110 | 25 | 32 | 0.20 | 56 | ||
434.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18.5 | 40 | 111 | 25 | 33 | 0.50 | 56 | ||
434.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 41 | 112 | 25 | 33 | 0.45 | 56 | ||
434.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19.5 | 42 | 113 | 25 | 33 | 0.40 | 56 | ||
434.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 43 | 114 | 25 | 33 | 0.30 | 56 | ||
434.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20.5 | 44 | 115 | 25 | 33 | 0.30 | 56 | ||
434.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 45 | 116 | 25 | 33 | 0.20 | 56 | ||
434.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21.5 | 46 | 117 | 25 | 33 | 0.15 | 56 | ||
434.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 47 | 118 | 25 | 33 | 0.10 | 56 | ||
434.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22.5 | 48 | 119 | 25 | 33 | 0.05 | 56 | ||
444.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 49 | 123 | 25 | 37 | 0.70 | 56 | ||
444.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23.5 | 50 | 124 | 25 | 37 | 0.70 | 56 | ||
444.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24 | 51 | 125 | 25 | 37 | 0.60 | 56 | ||
444.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 24.5 | 52 | 126 | 25 | 37 | 0.50 | 56 | ||
444.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 53 | 127 | 25 | 37 | 0.50 | 56 | ||
463.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25.5 | 54 | 134 | 32 | 41 | 0.45 | 60 | ||
463.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 55 | 135 | 32 | 41 | 0.40 | 60 | ||
463.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26.5 | 56 | 136 | 32 | 41 | 0.35 | 60 | ||
463.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27 | 57 | 137 | 32 | 41 | 0.25 | 60 | ||
463.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 27.5 | 58 | 138 | 32 | 41 | 0.20 | 60 | ||
463.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28 | 59 | 139 | 32 | 41 | 0.15 | 60 | ||
463.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 28.5 | 60 | 140 | 32 | 41 | 0.10 | 60 | ||
463.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 62 | 143 | 32 | 50 | 1.00 | 60 | ||
463.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29.5 | 63 | 144 | 32 | 50 | 0.95 | 60 | ||
502.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | 64 | 158 | 40 | 54 | 0.90 | 70 | ||
502.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 31 | 66 | 160 | 40 | 54 | 0.80 | 70 | ||
502.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 68 | 162 | 40 | 54 | 0.70 | 70 | ||
502.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 70 | 164 | 40 | 54 | 0.55 | 70 | ||
502.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | 72 | 166 | 40 | 54 | 0.45 | 70 | ||
502.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 74 | 168 | 40 | 54 | 0.35 | 70 | ||
502.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 36 | 76 | 170 | 40 | 54 | 0.20 | 70 | ||
579.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 79 | 179 | 40 | 49.5 | 1.00 | 70 | ||
579.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 38 | 81 | 181 | 40 | 49.5 | 1.00 | 70 | ||
579.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 39 | 83 | 183 | 40 | 49.5 | 0.90 | 70 | ||
579.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 85 | 185 | 40 | 49.5 | 0.80 | 70 | ||
579.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 41 | 87 | 187 | 40 | 49.5 | 0.70 | 70 | ||
579.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 42 | 89 | 189 | 40 | 49.5 | 0.60 | 70 | ||
579.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 43 | 91 | 191 | 40 | 49.5 | 0.50 | 70 | ||
579.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 44 | 93 | 193 | 40 | 49.5 | 0.50 | 70 | ||
579.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 45 | 95 | 195 | 40 | 49.5 | 0.40 | 70 | ||
626.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 46 | 97 | 197 | 40 | 49.5 | 1.50 | 70 | ||
626.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 99 | 199 | 40 | 49.5 | 1.40 | 70 | ||
626.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 48 | 101 | 201 | 40 | 49.5 | 1.30 | 70 | ||
626.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 49 | 103 | 203 | 40 | 49.5 | 1.20 | 70 | ||
626.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 105 | 205 | 40 | 49.5 | 1.10 | 70 | ||
658.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 51 | 107 | 207 | 40 | - | 1.00 | 70 | ||
658.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 52 | 109 | 209 | 40 | - | 0.90 | 70 | ||
658.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 53 | 111 | 211 | 40 | - | 0.80 | 70 | ||
658.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 54 | 113 | 213 | 40 | - | 0.60 | 70 | ||
658.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 55 | 115 | 215 | 40 | - | 0.50 | 70 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen | Tool Material Type | Carbid | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Verfügbar | Shank diameter tolerance | h7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diameter Dc(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
shank diameter Ds(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften