• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Aquabohrer-EX Schmierbohrung Kreuz für Gusseisen 5D-AQDEXXOH5D

Aquabohrer-EX Schmierbohrung Kreuz für Gusseisen 5D-AQDEXXOH5D
[Features]
· Ideal for cross hole machining where the holes of both the cast iron and aluminum cast parts intersect.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AQDEXXOH5D0860
AQDEXXOH5D0950
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Diameter Dc
(mm)
Groove Length L
(mm)
Overall Length L
(mm)
shank diameter Ds
(mm)
Small Diameter Dc1

453.61 €

1 8 Arbeitstage 8.67212798.1

453.61 €

1 8 Arbeitstage 9.576136109.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Gusseisen / Aluminium Tool Material Type Carbid Shank Type Gerader Schaft
Coating Y/N Verfügbar Coating Type Für Stähle allgemein (AlCrN etc.) With/without Oil Hole Verfügbar
Small diameter length 2.5 tip angle(Degree) 135 Torsional Angle(°) 24–30
Diameter tolerance(mm) h7 Shank diameter tolerance h6 Coating Details AQEX Coating

Technischer Support