Pass-Unterlagsfolien / EA440E-100

Pass-Unterlagsfolien / EA440E-100
【Product Specifications】

・Thickness…0.05・0.10・0.15・0.20・0.25・0.30・0.40・0.50・0.65・0.80mm(1 pc each)
・Size…150 x 300mm
・Material…Carbon steel(Type of carbon steel is AISI (American Standard) 1008 to 1010.)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EA440E-100

Teilenummer
EA440E-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

147.65 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Pass-Unterlagsfolien / EA440E-100, die Teilenummer ist EA440E-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EA440E-100.

Technischer Support