Hidanotakumi: Ryusei Sternschnuppe Blade【10 Stk. pro Packung】

Hidanotakumi: Ryusei Sternschnuppe Blade

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HTR10710-MA60

Teilenummer
HTR10710-MA60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

29.43 €

10 Stk. pro Packung

5 Packungen 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Versatzausführung work material Stahl allgemein / Edelstahl Abrasive material MA
Particle Size(#) 60 Hardness P Outer Diameter(mm) 107
Blade thickness(mm) 1 Internal Diameter(mm) 15 Maximum operating rotation speed(m/s) 80
Number Contained In A Packet(Sheets) 10

Sie befinden sich auf der Seite für Hidanotakumi: Ryusei Sternschnuppe Blade, die Teilenummer ist HTR10710-MA60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HTR10710-MA60.

Technischer Support