Biegsame Welle 2

Biegsame Welle 2
[Features]
· A drill chuck type that can be used with up to φ8.
· Easily usable in places where work is difficult or processes which have poor work efficiency in conventional factories, leading to improved production.
· Compared to heavy electric tools and pneumatic tools, it is lighter, easier to use, and greatly reduces fatigue.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FS-2

Teilenummer
FS-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

88.36 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Length(mm) 1200 Maximum Engine Speed(min-1) 5000
Accessory Spindle lock pin

Sie befinden sich auf der Seite für Biegsame Welle 2, die Teilenummer ist FS-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FS-2.

Technischer Support