Handsteckschlüssel 1 / 2" "(12,7 mm) Versetzte Verlängerungsstange 4763-50 / -75 / -125 / -150 / -250 / -400

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

4763-125

Teilenummer
4763-125
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.82 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück Verlängerungsstange Anwendung Verbindungselement für Handarbeitsausführung Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (mm) 12.7
Buchsenform Verbindertyp Abmessung Breite über die Fläche 12.7 Einsatzwinkel (Schaftmaß bei elektrischem Bohrer) (Zoll) 1/2
Gesamtlänge (Maß L)(mm) 125 Maß D(mm) 24 Masse(g) 157

Sie befinden sich auf der Seite für Handsteckschlüssel 1 / 2" "(12,7 mm) Versetzte Verlängerungsstange 4763-50 / -75 / -125 / -150 / -250 / -400, die Teilenummer ist 4763-125.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 4763-125.

Technischer Support