Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Product Type | Blade tip shape | Blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Shank Diameter Information (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Spiralschliff | 2.5 | 11 | 38 | - | ||
28.12 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 3 | 13 | 38 | - | ||
31.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 3 mm | Kreuzschliff | 3 | 13 | 38 | - | ||
37.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 4 | 16 | 50 | - | ||
51.54 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 4 | 16 | 50 | - | ||
45.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 6 | 19 | 50 | - | ||
51.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 6 | 19 | 50 | - | ||
54.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 8 | 19 | 65 | - | ||
52.83 € | 1 | 11 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 19 | 65 | - | ||
59.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 10 | 19 | 65 | - | ||
61.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 12 | 19 | 65 | - | ||
69.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 12 | 25 | 70 | 8 | ||
61.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 19 | 65 | - | ||
69.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 25 | 70 | - | ||
69.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 12 | 25 | 70 | 8 | ||
69.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 19 | 65 | - | ||
90.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Spiralschliff | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
90.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Spiralschliff | 16 | 25 | 70 | - | ||
90.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
61.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Shank diameter 6 mm | Kreuzschliff | 12 | 19 | 65 | - | ||
69.55 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 12 | 25 | 70 | 8 | ||
90.45 € | 1 | 11 Arbeitstage | - | Kreuzschliff | 16 | 25 | 70 | 8 | ||
133.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Aluminiumschnitt | 16 | 25 | 70 | 8 |
Loading...
Shape | Zylinder mit runder Spitze |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Product Type
Blade tip shape
Blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Shank Diameter Information(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften