Neji-Saurus, Z PZ-60

Neji-Saurus, Z PZ-60

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Neji-Saurus, Z PZ-60
  • Example of Use
  • Example of Use
  • Example of Use

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PZ-60

Teilenummer
PZ-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

30.83 €

1 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Overall Length(mm) 190 With or without spring N/A
Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Set / Single Item Single Item Product Type Longnose Pliers (For Low Head Screws / Small Screws)
Blade hardness HRC60±2 Screw Shape Pan Head Screw/Torus Screw Gripping tip part(φ mm) 2-5.5
Material High Carbon Steel Weight(g) 180 Features Thin plates can be firmly secured with the new lateral design (gear teeth) of this product, and thin wires can be cut by applying minimal strength to the jaw part of this product. Low head screws (truss screws) can also be removed with its unique vertical design.

Sie befinden sich auf der Seite für Neji-Saurus, Z PZ-60, die Teilenummer ist PZ-60.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PZ-60.

Technischer Support