Fujin Dicht- und Abdeckband (für den Schutz extrem rauer Oberflächen) 【240 Stk. pro Packung】

Fujin Dicht- und Abdeckband (für den Schutz extrem rauer Oberflächen)

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

FUJIN-30-18-GR-PACK

Teilenummer
FUJIN-30-18-GR-PACK
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

311.63 €

240 Stk. pro Packung

1 Packung 8 Arbeitstage 1 Box (240 Rolls)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Color Grün Width(mm) 30
Length(m) 18 Thickness(mm) 0.18 Color Details Green
Packaging unit 1 cardboard box Adhesiveness 5.08N/10mm Tensile Strength 52.3N/15mm
Stretch(%) 11.8 Base Materials Crepe Paper Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Box (240 Rolls)

Sie befinden sich auf der Seite für Fujin Dicht- und Abdeckband (für den Schutz extrem rauer Oberflächen) , die Teilenummer ist FUJIN-30-18-GR-PACK.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer FUJIN-30-18-GR-PACK.

Technischer Support