Teilenummer
|
---|
SCB3 |
SCB4 |
SCB5 |
SCB6 |
SCB8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Outer diameter of blade (mm) | Guide Diameter (mm) | Blade Length (mm) | Guide Length (mm) | Overall Length (mm) | Handle diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.22 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 6.4 | 3.2 | 6.5 | 3.5 | 40 | 6 | |
49.02 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 4 | 8.4 | 4.3 | 8 | 4.5 | 50 | 6 | |
54.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10.4 | 5.3 | 11 | 5 | 55 | 8 | |
67.02 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 12.5 | 6.4 | 12 | 6 | 60 | 10 | |
86.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 16.5 | 8.4 | 16 | 7 | 65 | 12 |
Loading...
Work Material: General Steel | ○ | Work Material: Cast Iron | ○ | Work material / Aluminum | ○ |
---|---|---|---|---|---|
Work Material: Copper | ○ | Outer diameter tolerance(mm) | 0~+0.02 | Guide Diameter Tolerance(mm) | -0.05~0 |
Material | High-speed steel |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nominal
Outer diameter of blade(mm)
Guide Diameter(mm)
Blade Length(mm)
Guide Length(mm)
Overall Length(mm)
Handle diameter(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften