• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Hartmetall RZ-Räumwerkzeug CRZ-S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRZ-S3
CRZ-S3.01
CRZ-S3.02
CRZ-S3.03
CRZ-S3.04
CRZ-S3.05
CRZ-S3.1
CRZ-S3.2
CRZ-S3.3
CRZ-S3.4
CRZ-S3.5
CRZ-S3.6
CRZ-S3.7
CRZ-S3.8
CRZ-S3.9
CRZ-S3.95
CRZ-S3.96
CRZ-S3.97
CRZ-S3.98
CRZ-S3.99
CRZ-S4
CRZ-S4.01
CRZ-S4.02
CRZ-S4.03
CRZ-S4.04
CRZ-S4.05
CRZ-S4.1
CRZ-S4.2
CRZ-S4.3
CRZ-S4.4
CRZ-S4.5
CRZ-S4.6
CRZ-S4.7
CRZ-S4.8
CRZ-S4.9
CRZ-S4.95
CRZ-S4.96
CRZ-S4.97
CRZ-S4.98
CRZ-S4.99
CRZ-S5
CRZ-S5.01
CRZ-S5.02
CRZ-S5.03
CRZ-S5.04
CRZ-S5.05
CRZ-S5.1
CRZ-S5.2
CRZ-S5.3
CRZ-S5.4
CRZ-S5.5
CRZ-S5.6
CRZ-S5.7
CRZ-S5.8
CRZ-S5.9
CRZ-S5.95
CRZ-S5.96
CRZ-S5.97
CRZ-S5.98
CRZ-S5.99
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Handle length
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle diameter
(mm)
Chamfer
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)

133.31 €

1 8 Arbeitstage 320608030.2+0.002~+0.006

136.03 €

1 8 Arbeitstage 3.0120608030.20~+0.005

136.03 €

1 8 Arbeitstage 3.0220608030.20~+0.005

136.03 €

1 8 Arbeitstage 3.0320608030.20~+0.005

136.03 €

1 8 Arbeitstage 3.0420608030.20~+0.005

136.03 €

1 8 Arbeitstage 3.0520608030.20~+0.005

136.03 €

1 8 Arbeitstage 3.120608030.2+0.004~+0.009

136.03 €

1 8 Arbeitstage 3.220608030.2+0.004~+0.009

136.03 €

1 8 Arbeitstage 3.320608030.2+0.004~+0.009

136.03 €

1 8 Arbeitstage 3.420608030.2+0.004~+0.009

136.03 €

1 8 Arbeitstage 3.520608030.2+0.004~+0.009

141.75 €

1 8 Arbeitstage 3.620608030.2+0.004~+0.009

141.75 €

1 8 Arbeitstage 3.720608030.2+0.004~+0.009

141.75 €

1 8 Arbeitstage 3.820608030.2+0.004~+0.009

141.75 €

1 8 Arbeitstage 3.920608030.2+0.004~+0.009

145.20 €

1 8 Arbeitstage 3.9520608030.20~+0.005

145.20 €

1 8 Arbeitstage 3.9620608030.20~+0.005

145.20 €

1 8 Arbeitstage 3.9720608030.20~+0.005

145.20 €

1 8 Arbeitstage 3.9820608030.20~+0.005

145.20 €

1 8 Arbeitstage 3.9920608030.20~+0.005

141.75 €

1 8 Arbeitstage 425659040.2+0.004~+0.009

150.44 €

1 8 Arbeitstage 4.0125659040.20~+0.005

150.44 €

1 8 Arbeitstage 4.0225659040.20~+0.005

150.44 €

1 8 Arbeitstage 4.0325659040.20~+0.005

150.44 €

1 8 Arbeitstage 4.0425659040.20~+0.005

150.44 €

1 8 Arbeitstage 4.0525659040.20~+0.005

150.44 €

1 8 Arbeitstage 4.125659040.2+0.004~+0.009

150.44 €

1 8 Arbeitstage 4.225659040.2+0.004~+0.009

150.44 €

1 8 Arbeitstage 4.325659040.2+0.004~+0.009

150.44 €

1 8 Arbeitstage 4.425659040.2+0.004~+0.009

150.44 €

1 8 Arbeitstage 4.525659040.2+0.004~+0.009

159.93 €

1 8 Arbeitstage 4.625659040.2+0.004~+0.009

159.93 €

1 8 Arbeitstage 4.725659040.2+0.004~+0.009

159.93 €

1 8 Arbeitstage 4.825659040.2+0.004~+0.009

159.93 €

1 8 Arbeitstage 4.925659040.2+0.004~+0.009

163.41 €

1 8 Arbeitstage 4.9525659040.20~+0.005

163.41 €

1 8 Arbeitstage 4.9625659040.20~+0.005

163.41 €

1 8 Arbeitstage 4.9725659040.20~+0.005

163.41 €

1 8 Arbeitstage 4.9825659040.20~+0.005

163.41 €

1 8 Arbeitstage 4.9925659040.20~+0.005

163.41 €

1 8 Arbeitstage 5257510050.2+0.004~+0.009

163.37 €

1 8 Arbeitstage 5.01257510050.20~+0.005

163.37 €

1 8 Arbeitstage 5.02257510050.20~+0.005

163.37 €

1 8 Arbeitstage 5.03257510050.20~+0.005

163.37 €

1 8 Arbeitstage 5.04257510050.20~+0.005

163.37 €

1 8 Arbeitstage 5.05257510050.20~+0.005

171.02 €

1 8 Arbeitstage 5.1257510050.2+0.004~+0.009

171.02 €

1 8 Arbeitstage 5.2257510050.2+0.004~+0.009

171.02 €

1 8 Arbeitstage 5.3257510050.2+0.004~+0.009

171.02 €

1 8 Arbeitstage 5.4257510050.2+0.004~+0.009

171.02 €

1 8 Arbeitstage 5.5257510050.2+0.004~+0.009

179.48 €

1 8 Arbeitstage 5.6257510050.2+0.004~+0.009

179.48 €

1 8 Arbeitstage 5.7257510050.2+0.004~+0.009

179.48 €

1 8 Arbeitstage 5.8257510050.2+0.004~+0.009

179.48 €

1 8 Arbeitstage 5.9257510050.2+0.004~+0.009

172.58 €

1 8 Arbeitstage 5.95257510050.20~+0.005

172.58 €

1 8 Arbeitstage 5.96257510050.20~+0.005

172.58 €

1 8 Arbeitstage 5.97257510050.20~+0.005

172.58 €

1 8 Arbeitstage 5.98257510050.20~+0.005

172.58 €

1 8 Arbeitstage 5.99257510050.20~+0.005

Loading...

Grundlegende Informationen

Shank Type Straight shank work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl Groove Shape Spiralform
Number of flutes 4 Torsion Angle (θ) Right blade right torsion 30° Material Ultra-fine particulate carbide

Technischer Support