Neji-Saurus GT PZ-58

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PZ-58

Teilenummer
PZ-58
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

25.69 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 160
With or without spring Verfügbar Copper Wire Cutting Performance(φ/mm) 1.2 Set / Single Item Single Item
Product Type For Low Head Screws Blade hardness HRC58±2 Screw Shape Pan Head Screw/Torus Screw
Gripping tip part(φ mm) 3-9.5 Main Body Gripping Part(φ mm) 5.5-10 Material High Carbon Steel
Main body: option Main Body Weight(g) 130 Features The product can be used on low head screws (truss screws) because of its newly designed tip shape. By adjusting the bite angle of the screw, the screw can be held more firmly. The product can be also be used as a pair of pliers because of the provided blades. It has strap holes suitable for preventing the product from falling down.

Sie befinden sich auf der Seite für Neji-Saurus GT PZ-58, die Teilenummer ist PZ-58.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PZ-58.

Technischer Support