• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Neji-Saurus M2 PZ-57

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PZ-57

Teilenummer
PZ-57
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

25.29 €

1 6 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Zangen Plier Type Zangen Overall Length(mm) 120
With or without spring N/A Set / Single Item Single Item Product Type For Small Screws
Blade hardness HRC56±2 Screw Shape Pan head screw Gripping tip part(φ mm) 2-3.5
Main Body Gripping Part(φ mm) 3.5-5.5 Material High Carbon Steel Main body: option Main Body
Weight(g) 100 Features Optimal for removing extra small crushed screws and special screws. Optimal for precision screws of M2 or smaller for printed circuit boards and electronic devices. Pocket size 120 mm, lightweight design of only 100 g. With a strap hole suitable for fall prevention.

Sie befinden sich auf der Seite für Neji-Saurus M2 PZ-57, die Teilenummer ist PZ-57.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PZ-57.

Technischer Support