• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierte Schere für elektrische Arbeiten

Isolierte Schere für elektrische Arbeiten
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.
· The cutting edge is given a thorough quenching finish to achieve excellent sharpness.
· Withstand voltage tested.

(i)Hinweis

  • The 1,000 V insulation specification is only for the handle. The cutting edge is not insulated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TZES-150

Teilenummer
TZES-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

32.94 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 157 Blade Length(mm) 45 JAN Code 4989999375862
Trusco Code 762-4531 Mass(g) 100

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierte Schere für elektrische Arbeiten, die Teilenummer ist TZES-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TZES-150.

Technischer Support