• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schleifhülse spitz (Wellendurchmesser 6 mm) , spitze Kappe, Kappentyp L【50 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TOC060
TOC080
TOC100
TOC120
TOC150
TOC180
TOC240
TOC320
TOC400
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Material JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

67.30 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 60Z Abrasive Grain/Fabric4562137340535483-6120290A Box (50 pieces)

67.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80Z Abrasive Grain/Fabric4562137340542485-5108250A Box (50 pieces)

55.01 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 100A - Abrasive Grain / Cloth4562137340559483-6154160A Box (50 pieces)

54.93 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 120A - Abrasive Grain / Cloth4562137340566483-6171150A Box (50 pieces)

54.87 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 150A - Abrasive Grain / Cloth4562137340573483-6197140A Box (50 pieces)

54.72 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 180C Abrasive Grain/Cloth4562137340580483-6219120A Box (50 pieces)

54.64 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 240C Abrasive Grain/Cloth4562137340597483-6235110A Box (50 pieces)

54.64 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 320C Abrasive Grain/Cloth4562137340610483-6278110A Box (50 pieces)

54.64 €

50 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 400C Abrasive Grain/Cloth4562137340627483-6294110A Box (50 pieces)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Poliert Type Schleifbandkörper Width(mm) 50
Internal Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 25000 Notes Used at revolutions of 2,500 or less. Never touch when rotating during operation.
Number Contained In A Packet A Box (50 pieces)

Technischer Support