Weicher Gummiteller (für Anglon) 【5 Stk. pro Packung】

Weicher Gummiteller (für Anglon)
[Features]
· Flexible rubber pad can be affixed to various discs for use.
[Applications]
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Resin, Rubber, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SA2001

Teilenummer
SA2001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Contained In A Packet

34.66 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1 Bag (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 10 Max. Rotational Speed(rpm) 15000 Width(mm) 17
JAN Code 4580120552543 Trusco Code 751-0462 Mass(g) 20
Number Contained In A Packet 1 Bag (5 pcs)

Sie befinden sich auf der Seite für Weicher Gummiteller (für Anglon) , die Teilenummer ist SA2001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SA2001.

Technischer Support