Diamant-Schleifscheibe, Galvanikbindung

Diamant-Schleifscheibe, Galvanikbindung
[Features]
· Separate type tool to be used in combination with a mandrel (shaft).
· Because the mandrel can be used repeatedly, post-use waste is reduced, resulting in lower costs than tools with shafts.
· Hole Diameter (mm): 1.8
· Applicable Materials: Ceramics, Glass, Tool Steel, Alloy Steel, Cemented Carbide, Cermet, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NA1015

Teilenummer
NA1015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

91.57 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Particle Size(#) 120 Max. Rotational Speed(rpm) 25000 Overall Length(mm) 17.5
Width(mm) 2.4 Mass(g) 14 JAN Code 4580120532453
Trusco Code 499-7301

Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Schleifscheibe, Galvanikbindung, die Teilenummer ist NA1015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NA1015.

Technischer Support