Teilenummer
|
---|
JA3011 |
JA3012 |
JA3013 |
JA3014 |
JA3015 |
JA3016 |
JA3017 |
JA3018 |
JA3019 |
JA3020 |
JA3021 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Size (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.40 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 1 | 105000 | (Width) 5 X (Total Length) 35.0 | 4580120525769 | 499-6038 | 18 | 1 Bag (10 pcs) | ||
120.93 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 320 | 1.5 | 105000 | (Width) 7 X (Total Length) 37.0 | 4580120525783 | 499-6046 | 19 | 1 Bag (10 pcs) | ||
129.33 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 1.7 | 105000 | (Width) 7 X (Total Length) 37.0 | 4580120525806 | 499-6054 | 20 | 1 Bag (10 pcs) | ||
74.12 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 2 | 105000 | (Width) 7 X (Total Length) 43.0 | 4580120525820 | 499-6062 | 20 | 1 Bag (10 pcs) | ||
69.23 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 3 | 105000 | (Width) 13 X (Total Length) 43.0 | 4580120525844 | 499-6071 | 20 | 1 Bag (10 pcs) | ||
58.54 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 4 | 105000 | (Width) 13 X (Total Length) 43.0 | 4580120525868 | 499-6089 | 21 | 1 Bag (10 pcs) | ||
74.15 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 5 | 70000 | (Width) 13 X (Total Length) 43.5 | 4580120525882 | 499-6097 | 25 | 1 Bag (10 pcs) | ||
74.18 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 6 | 70000 | (Width) 13 X (Total Length) 43.5 | 4580120525905 | 499-6101 | 28 | 1 Bag (10 pcs) | ||
69.39 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 8 | 70000 | (Width) 13 X (Total Length) 41.0 | 4580120525929 | 499-6119 | 36 | 1 Bag (10 pcs) | ||
74.37 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 10 | 45000 | (Width) 13 X (Total Length) 42.5 | 4580120525943 | 499-6127 | 48 | 1 Bag (10 pcs) | ||
74.51 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 100 | 13 | 45000 | (Width) 13 X (Total Length) 43.0 | 4580120525967 | 499-6135 | 64 | 1 Bag (10 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 3 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (10 pcs) |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Size(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften