Teilenummer
|
---|
JA1003 |
JA1004 |
JA1005 |
JA1008 |
JA1010 |
JA1012 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Diamond Maximum Diameter (mm) | Overall Length (mm) | Blade Length (mm) | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1000 | 0.2 | 40.0 | 2 | 4580120524830 | 499-5937 | ||
87.21 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 0.3 | 38.0 | 2 | 4580120524847 | 499-5945 | ||
83.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | 600 | 0.4 | 38.0 | 2 | 4580120524854 | 499-5953 | ||
81.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 | 0.6 | 40.0 | 3 | 4580120524885 | 499-5988 | ||
72.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 230 | 0.8 | 40.0 | 3 | 4580120524908 | 499-6003 | ||
72.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 140 | 1 | 40.0 | 3 | 4580120524922 | 499-6020 |
Loading...
Shape | mit Zylinder | Shaft Diameter(mm) | 3 | Max. Rotational Speed(rpm) | 92000 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 7 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Diamond Maximum Diameter(mm)
Overall Length(mm)
Blade Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften