Teilenummer
|
---|
GA4012 |
GA4013 |
GA4014 |
GA4024 |
GA4032 |
GA4033 |
GA4034 |
GA4051 |
GA4052 |
GA4053 |
GA4054 |
GA4061 |
GA4064 |
GA4071 |
GA4072 |
GA4073 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Type | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.84 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 2.34 | Flat | 35 | 51.0 | 30000 | 4580120521969 | 499-5198 | 11 | 1 Bag (5 pcs) | ||
57.67 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 2.34 | Flat | 35 | 51.0 | 30000 | 4580120521983 | 499-5201 | 12 | 1 Bag (5 pcs) | ||
56.49 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 12 | 20 | 2.34 | Flat | 37 | 57.0 | 30000 | 4580120522003 | 499-5210 | 17 | 1 Bag (5 pcs) | ||
70.98 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 15 | 25 | 3 | Flat | 32 | 57.0 | 30000 | 4580120522089 | 499-5252 | 30 | 1 Bag (5 pcs) | |
39.48 € | 3 Stk. pro Packung | 3 Packungen | 6 Arbeitstage | 15 | 20 | 6 | Flat | 36 | 56.0 | 15000 | 4580120522126 | 499-5279 | 42 | 1 Bag (3 pcs) | ||
59.88 € | 3 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 20 | 25 | 6 | Flat | 33 | 58.0 | 15000 | 4580120522140 | 499-5287 | 49 | 1 Bag (3 pcs) | ||
58.01 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 30 | 6 | Flat | 30 | 60.0 | 7000 | 4580120522164 | 499-5295 | 62 | 1 Bag (3 pcs) | ||
51.28 € | 5 Stk. pro Packung | 3 Packungen | 6 Arbeitstage | 6 | 20 | 2.34 | Shell type | 38 | 58.0 | 30000 | 4580120522188 | 499-5309 | 12 | 1 Bag (5 pcs) | ||
46.56 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 16 | 2.34 | Shell type | 35 | 51.0 | 30000 | 4580120522201 | 499-5317 | 11 | 1 Bag (5 pcs) | ||
51.01 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 9 | 18 | 2.34 | Shell type | 38 | 56.0 | 30000 | 4580120522225 | 499-5325 | 12 | 1 Bag (5 pcs) | ||
53.28 € | 5 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 12 | 21 | 2.34 | Shell type | 37 | 58.0 | 30000 | 4580120522249 | 499-5333 | 17 | 1 Bag (5 pcs) | ||
33.41 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 3 | Shell type | 35 | 45.0 | 30000 | 4580120522263 | 499-5341 | 12 | 1 Bag (5 pcs) | ||
53.95 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 25 | 3 | Shell type | 33 | 58.0 | 30000 | 4580120522324 | 499-5376 | 28 | 1 Bag (5 pcs) | ||
39.18 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 30 | 6 | Shell type | 30 | 60.0 | 15000 | 4580120522348 | 499-5384 | 41 | 1 Bag (3 pcs) | ||
51.32 € | 3 Stk. pro Packung | 2 Packungen | 6 Arbeitstage | 20 | 25 | 6 | Shell type | 33 | 58.0 | 15000 | 4580120522362 | 499-5392 | 45 | 1 Bag (3 pcs) | ||
65.13 € | 3 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 30 | 6 | Shell type | 30 | 60.0 | 7000 | 4580120522386 | 499-5406 | 52 | 1 Bag (3 pcs) |
Loading...
Application | Poliert | Material | Filz |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Type
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften