Teilenummer
|
---|
GA2181 |
GA2182 |
GA2183 |
GA2184 |
GA2211 |
GA2212 |
GA2261 |
GA2262 |
GA2263 |
GA2264 |
GA3001 |
GA3004 |
GA3051 |
GA3052 |
GA3053 |
GA3061 |
GA3062 |
GA3063 |
GA3081 |
GA3082 |
GA3091 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Width (mm) | Shaft Diameter (mm) | Type | Shaft length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.53 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 6 | 10 | 3 | Shell type/hard | 42 | 45.0 | 30000 | 4580120521167 | 499-4795 | 23 | 1 Bag (10 pcs) | ||
65.55 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 10 | 3 | Shell type/hard | 42 | 45.0 | 30000 | 4580120521181 | 499-4809 | 25 | 1 Bag (10 pcs) | ||
65.61 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 3 | Shell type/hard | 47 | 50.0 | 30000 | 4580120521204 | 499-4817 | 32 | 1 Bag (10 pcs) | ||
73.47 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | 20 | 3 | Shell type/hard | 55 | 58.0 | 30000 | 4580120521228 | 499-4825 | 43 | 1 Bag (10 pcs) | ||
59.31 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 10 | 3 | Spherical Type: Hard | 36 | 46.0 | 30000 | 4580120521303 | 499-4868 | 32 | 1 Bag (10 pcs) | ||
71.44 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 15 | 3 | Spherical Type: Hard | 35 | 50.0 | 30000 | 4580120521327 | 499-4876 | 41 | 1 Bag (10 pcs) | ||
64.38 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 16 | 3 | Shell type/hard | 34 | 50.0 | 30000 | 4580120521426 | 499-4922 | 37 | 1 Bag (10 pcs) | ||
59.60 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | 20 | 3 | Shell type/hard | 33.5 | 53.5 | 30000 | 4580120521440 | 499-4931 | 38 | 1 Bag (10 pcs) | ||
77.56 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 3 | Shell type/hard | 30 | 60.0 | 30000 | 4580120521464 | 499-4949 | 38 | 1 Bag (10 pcs) | ||
118.77 € | 10 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 20 | 32 | 3 | Shell type/hard | 29 | 61.0 | 10000 | 4580120521488 | 499-4957 | 70 | 1 Bag (10 pcs) | ||
27.33 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 8 | 15 | 6 | Flat/soft | 35 | 50.0 | 15000 | 4580120521501 | 499-4965 | 43 | 1 Bag (5 pcs) | ||
39.39 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 20 | 6 | Flat/soft | 37 | 57.0 | 15000 | 4580120521563 | 499-4990 | 67 | 1 Bag (5 pcs) | ||
52.54 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 35 | 6 | Shell type/soft | 31 | 66.0 | 15000 | 4580120521747 | 499-5082 | 65 | 1 Bag (5 pcs) | ||
57.19 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 30 | 6 | Shell type/soft | 36 | 66.0 | 7000 | 4580120521761 | 499-5091 | 85 | 1 Bag (5 pcs) | ||
83.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 35 | 6 | Shell type/soft | 33 | 68.0 | 7000 | 4580120521785 | 499-5104 | 108 | 1 Bag (5 pcs) | ||
52.58 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | 35 | 6 | Shell type/hard | 31 | 66.0 | 15000 | 4580120521808 | 499-5112 | 71 | 1 Bag (5 pcs) | ||
57.24 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 25 | 30 | 6 | Shell type/hard | 36 | 66.0 | 7000 | 4580120521822 | 499-5121 | 91 | 1 Bag (5 pcs) | ||
83.99 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 35 | 6 | Shell type/hard | 33 | 68.0 | 7000 | 4580120521846 | 499-5139 | 107 | 1 Bag (5 pcs) | ||
53.07 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 10 | 6 | Flat/soft | 36 | 46.0 | 15000 | 4580120521860 | 499-5147 | 73 | 1 Bag (5 pcs) | ||
42.52 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 10 | 6 | Abacus Type Soft | 36 | 46.0 | 15000 | 4580120521884 | 499-5155 | 63 | 1 Bag (5 pcs) | ||
53.08 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 30 | 10 | 6 | Flat/hard | 36 | 46.0 | 15000 | 4580120521907 | 499-5163 | 75 | 1 Bag (5 pcs) |
Loading...
Application | Poliert | Material | Polieren |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Width(mm)
Shaft Diameter(mm)
Type
Shaft length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften