Teilenummer
|
---|
GA4151 |
GA4152 |
GA4162 |
GA4163 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Diameter (mm) | Type | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.57 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 7 Arbeitstage | 13 | Flat | 4580120522423 | 499-5422 | 26 | 1 Bag (5 pcs) | ||
107.16 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | Flat | 4580120522447 | 499-5431 | 29 | 1 Bag (5 pcs) | ||
76.88 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 13 | Shell type | 4580120522485 | 499-5457 | 21 | 1 Bag (5 pcs) | ||
91.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 15 | Shell type | 4580120522508 | 499-5465 | 25 | 1 Bag (5 pcs) |
Loading...
Application | Poliert | Material | Filz | Width(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Shaft Diameter(mm) | 3 | Shaft length(mm) | 35 | Overall Length(mm) | 60.0 |
Max. Rotational Speed(rpm) | 30000 | Number Contained In A Packet | 1 Bag (5 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Diameter(mm)
Type
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften