Schleifscheibe 6 mm【10 Stk. pro Packung】

Schleifscheibe 6 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Cylindrical
  • Cylindrical
  • Cylindrical
[Features]
· Grindstones with various abrasive grains, binding agents, and degrees of bonding are available to match different machining applications.
[Applications]
· Applicable Materials: Tool Steel, Alloy Steel, General Steel, Stainless Steel, Aluminum, Copper

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CA6143
CA6144
CA6172
CA6178
CA6307
CA6313
CA6411
CA6412
CA6418
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Particle Size
(#)
Grindstone section external diameter
(mm)
Max. Rotational Speed
(rpm)
Type Size
(mm)
abrasive grain JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

46.69 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 601081000Column, cylindrical13×51.0A/WA4571130863064498-97671101 Bag (10 pcs)

46.42 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 601369000Column, cylindrical13×51.0A/WA4571130863088498-97751311 Bag (10 pcs)

45.41 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 9 Arbeitstage 120890000Column, cylindrical13×51.0PA4571130863200498-9783991 Bag (10 pcs)

47.59 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1202525000Column, cylindrical25×63.0PA4571130863323498-97913861 Bag (10 pcs)

62.54 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1201648000Conical round tip32×70.5PA4571130863460498-98052041 Bag (10 pcs)

47.23 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1202538000Cylindrical oblong8×44.0PA4571130863583498-98131911 Bag (10 pcs)

50.48 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 806102000Column, cylindrical13×51.5GC4571130863606498-9821901 Bag (10 pcs)

54.20 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 80890000Column, cylindrical13×51.5GC4571130863620498-9830971 Bag (10 pcs)

56.07 €

10 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 802525000Column, cylindrical25×62.5GC4571130863743498-98483431 Bag (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shaft Diameter(mm) 6 Number Contained In A Packet 1 Bag (10 pcs)

Technischer Support