Teilenummer
|
---|
DE1011 |
DE1012 |
DE1013 |
DE1014 |
DE1021 |
DE1022 |
DE1023 |
DE1024 |
DE1031 |
DE1032 |
DE1033 |
DE1034 |
DE1041 |
DE1042 |
DE1043 |
DE1044 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Anzahl Stk. im Paket | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Particle Size (#) | Grindstone section external diameter (mm) | Size (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Number Contained In A Packet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.24 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 120 | 4 | (Width) 13 X (Total Length) 43.0 | 4571130876521 | 499-1117 | 11 | 1 Bag (5 pcs) | ||
21.24 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 4 | (Width) 13 X (Total Length) 43.0 | 4571130876545 | 499-1125 | 11 | 1 Bag (5 pcs) | ||
21.24 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 4 | (Width) 13 X (Total Length) 43.0 | 4571130876569 | 499-1133 | 11 | 1 Bag (5 pcs) | ||
21.24 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 600 | 4 | (Width) 13 X (Total Length) 43.0 | 4571130876583 | 499-1141 | 11 | 1 Bag (5 pcs) | ||
22.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 6 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876606 | 499-1150 | 15 | 1 Bag (5 pcs) | ||
22.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 6 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876620 | 499-1168 | 15 | 1 Bag (5 pcs) | ||
22.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 6 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876644 | 499-1176 | 15 | 1 Bag (5 pcs) | ||
22.02 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 600 | 6 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876668 | 499-1184 | 15 | 1 Bag (5 pcs) | ||
23.65 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 8 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876682 | 499-1192 | 18 | 1 Bag (5 pcs) | ||
23.65 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 8 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876705 | 499-1206 | 18 | 1 Bag (5 pcs) | ||
23.65 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 320 | 8 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876729 | 499-1214 | 18 | 1 Bag (5 pcs) | ||
23.65 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 600 | 8 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876743 | 499-1222 | 18 | 1 Bag (5 pcs) | ||
23.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 120 | 10 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876767 | 499-1231 | 27 | 1 Bag (5 pcs) | ||
23.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 220 | 10 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876781 | 499-1249 | 27 | 1 Bag (5 pcs) | ||
23.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 9 Arbeitstage | 320 | 10 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876804 | 499-1257 | 27 | 1 Bag (5 pcs) | ||
23.72 € | 5 Stk. pro Packung | 1 Packung | 6 Arbeitstage | 600 | 10 | (Width) 18 X (Total Length) 47.0 | 4571130876828 | 499-1265 | 27 | 1 Bag (5 pcs) |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 3 | Max. Rotational Speed(rpm) | 25000 | abrasive grain | GC |
---|---|---|---|---|---|
Number Contained In A Packet | 1 Bag (5 pcs) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Particle Size(#)
Grindstone section external diameter(mm)
Size(mm)
JAN Code
Trusco Code
Number Contained In A Packet
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften