Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade tip shape | Shape | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Dimensions (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 0.8 | 3.5 | 80000 | 44.5 | 4571130853713 | 498-7721 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 2.3 | 5.5 | 80000 | 44.5 | 4571130853799 | 498-7730 | 4 | ||
29.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze | 1 | 4 | 80000 | 44.5 | 4571130853942 | 498-7748 | 4 | ||
43.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze | 0.8 | 3 | 80000 | 44.5 | 4571130853959 | 498-7756 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Umgekehrter Kegel | 0.6 | 0.5 | 80000 | 44.5 | 4571130853966 | 498-7764 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Umgekehrter Kegel | 1 | 0.9 | 80000 | 44.5 | 4571130853980 | 498-7772 | 4 | ||
46.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 2.3 | 8.5 | 80000 | 44.5 | 4571130854024 | 498-7781 | 4 | ||
49.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze | 2.3 | 5.5 | 80000 | 44.5 | 4571130854062 | 498-7799 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 0.4 | 0.4 | 80000 | 44.5 | 4571130854123 | 498-7802 | 4 | ||
33.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 0.5 | 0.5 | 80000 | 44.5 | 4571130854130 | 498-7811 | 4 | ||
33.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 0.6 | 0.6 | 80000 | 44.5 | 4571130854147 | 498-7829 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 0.7 | 0.7 | 80000 | 44.5 | 4571130854154 | 498-7837 | 4 | ||
33.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 0.8 | 0.8 | 80000 | 44.5 | 4571130854161 | 498-7845 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 0.9 | 0.9 | 80000 | 44.5 | 4571130854178 | 498-7853 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 1 | 1 | 80000 | 44.0 | 4571130854185 | 498-7861 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 1.2 | 1.2 | 80000 | 44.5 | 4571130854192 | 498-7870 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 1.4 | 1.4 | 80000 | 44.5 | 4571130854208 | 498-7888 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 1.6 | 1.6 | 80000 | 44.5 | 4571130854215 | 498-7896 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 1.8 | 1.8 | 80000 | 44.5 | 4571130854222 | 498-7900 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 2.1 | 2.1 | 80000 | 44.5 | 4571130854239 | 498-7918 | 4 | ||
24.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Vollkugel | 2.3 | 2.3 | 80000 | 44.5 | 4571130854246 | 498-7926 | 4 | ||
45.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | mit Zylinder | 2.3 | 15 | 70000 | 44.5 | 4571130854352 | 498-7934 | 4 | ||
52.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kreuzschliff | mit Zylinder | 2.3 | 15 | 70000 | 44.5 | 4571130854369 | 498-7942 | 4 | ||
57.92 € | 1 | 9 Arbeitstage | Kreuzschliff | Zylinder mit runder Spitze | 2.3 | 15 | 70000 | 44.5 | 4571130854406 | 498-7951 | 4 | ||
56.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Zylinder mit runder Spitze | 2.3 | 15 | 70000 | 44.5 | 4571130854420 | 498-7969 | 4 | ||
57.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Zylinder mit runder Spitze | 2.3 | 15 | 70000 | 44.5 | 4571130854437 | 498-7977 | 4 | ||
66.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 2.3 | 15 | 70000 | 44.5 | 4571130854468 | 498-7985 | 4 | ||
67.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Spiralschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 6 | 13 | 30000 | 51.0 | 4571130854536 | 498-7993 | 9 | ||
76.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Konische Ausführung mit abgerundeter Spitze | 6 | 13 | 30000 | 51.5 | 4571130854543 | 498-8001 | 9 | ||
72.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | Kreuzschliff | Baumform | 6 | 12 | 30000 | 50.0 | 4571130854604 | 498-8019 | 4 | ||
27.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze | 1.2 | 4.2 | 80000 | 44.5 | 4571130854659 | 498-8027 | 4 | ||
44.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Konische Ausführung mit abgeschnittener Spitze | 2.3 | 10 | 80000 | 44.5 | 4571130854666 | 498-8035 | 4 |
Loading...
Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade tip shape
Shape
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Dimensions(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften