Loading...
Particle Size(#) | 220 | Shape | mit Zylinder | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Rotational Speed(rpm) | 25000 | Blade Length(mm) | 18 | Mass(g) | 6 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Diamond Maximum Diameter(mm)
Overall Length(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften