• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierte Spitzzange mit gebogener Spitze

Isolierte Spitzzange mit gebogener Spitze
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.
· Since the tip is bent, it is ideal for narrow areas, precision work, etc.

(i)Hinweis

  • The 1,000 V insulation specification is only for the handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TZRP-150BN

Teilenummer
TZRP-150BN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.83 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 160 Cutting Capacity (Hard Wire)(mm) 1.6 JAN Code 4989999374636
Trusco Code 762-3445 Mass(g) 110

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierte Spitzzange mit gebogener Spitze, die Teilenummer ist TZRP-150BN.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TZRP-150BN.

Technischer Support