• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierte Zange

Isolierte Zange
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· The handle has safety sign specifications that allow visual safety confirmation.
· Standard pliers suitable for electrical construction work, etc.

(i)Hinweis

  • The 1,000 V insulation specification is only for the handle.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TZP-150

Teilenummer
TZP-150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.16 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Overall Length(mm) 160 Cutting Capacity (Hard Wire)(mm) 1.6 JAN Code 4989999374568
Trusco Code 762-3372 Mass(g) 200

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierte Zange, die Teilenummer ist TZP-150.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TZP-150.

Technischer Support