• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Superfit Isolierter Präzisionsschraubendreher (Kreuzschlitz)

Superfit Isolierter Präzisionsschraubendreher (Kreuzschlitz)
[Features]
· It has a withstand voltage specification of 1,000 V (insulating withstand voltage tested).
· Comes with rotating cap.
· Without magnet.
· The shaft coating is made of PP for increased strength.
[Applications]
· As a precision screwdriver for precision equipment, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

3590-0-75

Teilenummer
3590-0-75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

6.35 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Kreuzschlitz (+) Tip size / Phillips (+) Nr. 0 Shaft length(mm) 75
Overall Length(mm) 183 Tip shaft diameter(mm) φ4 Magnet NA
JAN Code 4962485413422 Trusco Code 471-7678

Sie befinden sich auf der Seite für Superfit Isolierter Präzisionsschraubendreher (Kreuzschlitz) , die Teilenummer ist 3590-0-75.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 3590-0-75.

Technischer Support