• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierter, T-förmiger Sechskantschlüssel

Isolierter, T-förmiger Sechskantschlüssel
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Withstand voltage tested.
· Convenient for attachment/removal of hex socket bolts mounted in deep places.
· T-shaped handle is easy to grasp.

(i)Hinweis

  • 1000 V insulation function is for handle area and red cover area of shaft section only.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TZTR-100

Teilenummer
TZTR-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Number Contained In A Packet

37.18 €

1 9 Arbeitstage 1 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Width across flat dimension(mm) 10 Overall Length(mm) 215
JAN Code 4989999375220 Trusco Code 762-3917 Mass(g) 220
Number Contained In A Packet 1 pc.

Sie befinden sich auf der Seite für Isolierter, T-förmiger Sechskantschlüssel, die Teilenummer ist TZTR-100.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TZTR-100.

Technischer Support