• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Isolierte Verlängerung

Isolierte Verlängerung
[Features]
· 1000 V insulation spec.
· IEC 60900 standard product.
· Includes a safety sign that allows visual confirmation.
· The socket can be equipped quickly and easily.
· The forged body provides further strength.
[Applications]
· For electric vehicles and hybrid vehicles. For general low-voltage work

(i)Hinweis

  • The metal part and box interior are not insulated.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TZEB2-50
TZEB3-250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Insertion Angle
(mm)
Overall Length
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Number Contained In A Packet

25.04 €

1 6 Arbeitstage 6.35664989999375756762-4425301 pc.

41.90 €

1 6 Arbeitstage 9.52664989999375824762-44921981 pc.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Material Chrome Vanadium Steel Number Contained In A Packet 1 pc.

Technischer Support